Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Parent Art.Nr. cxmOID1685
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
Aufschraubbar auf Gewinde M6.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3019 M6 LGR 2158124
50 Stück 242,25 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Art.Nr. 2158124

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M4 x 22
Spannbereich D 6 - 12 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 34 mm
Maß B 24 mm
Maß b 14 mm
Maß D 12 mm
Maß H 32,5 mm
Maß Ho 9,5 mm
Maß Hu 13,5 mm
Maß l 22 mm
Maß x 6 mm
3020 LGR 2158175
50 Stück 250,10 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Art.Nr. 2158175

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M4 x 25
Spannbereich D 10 - 17 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 38 mm
Maß B 28 mm
Maß b 14 mm
Maß D 17 mm
Maß H 36 mm
Maß Ho 12 mm
Maß Hu 14 mm
Maß l 25 mm
Maß x 7 mm
3021 LGR 2158248
25 Stück 327,40 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Art.Nr. 2158248

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M4 x 30
Spannbereich D 17 - 24 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 47,5 mm
Maß B 37 mm
Maß b 15 mm
Maß D 24 mm
Maß H 44 mm
Maß Ho 16 mm
Maß Hu 18 mm
Maß l 30 mm
Maß x 8 mm
3022 LGR 2158345
25 Stück 548,00 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar
Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Blitz-ISO-Schelle, aufschraubbar

Art.Nr. 2158345

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M5 x 35
Spannbereich D 24 - 34 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 57 mm
Maß B 47 mm
Maß b 16 mm
Maß D 34 mm
Maß H 56 mm
Maß Ho 22 mm
Maß Hu 22 mm
Maß l 35 mm
Maß x 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3019 M6 LGR / 2158124
Download
3020 LGR / 2158175
Download
3021 LGR / 2158248
Download
3022 LGR / 2158345
Download
Downloads

Datenblatt

3021 LGR / 2158248, 0.14MB, pdf
Download
3019 M6 LGR / 2158124, 0.14MB, pdf
Download
3020 LGR / 2158175, 0.14MB, pdf
Download
3022 LGR / 2158345, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren