Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Parent Art.Nr. cxmOID10351
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • RoHS conform

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WN 7855 A 2 2 mm 0,8 mm 3,2 mm 1043013
100 Stück 88,75 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043013

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 2 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 8,5 mm
Breite 6 mm
Höhe 1,5 mm
Maß A 3 mm
Maß b 6 mm
Maß D 2 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 1,5 mm
Maß L 8,5 mm
Maß t 0,8 mm
WN 7855 A 2.5 2.5 mm 0,8 mm 3,2 mm 1043021
100 Stück 93,95 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043021

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 2.5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 5,25 mm
Breite 6 mm
Höhe 2 mm
Maß A 3 mm
Maß b 6 mm
Maß D 2,5 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 2 mm
Maß L 5,25 mm
Maß t 0,8 mm
WN 7855 A 4 4 mm 1 mm 3,2 mm 1043064
100 Stück 110,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043064

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 4 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 7,5 mm
Breite 6 mm
Höhe 3,5 mm
Maß A 3 mm
Maß b 6 mm
Maß D 4 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 3,5 mm
Maß L 7,5 mm
Maß t 0,8 mm
WN 7855 A 4.5 4.5 mm 1 mm 3,2 mm 1043072
100 Stück 116,75 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043072

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 4.5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 8,25 mm
Breite 6 mm
Höhe 4 mm
Maß A 3 mm
Maß b 6 mm
Maß D 4,5 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 4 mm
Maß L 8,25 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 5 5 mm 1 mm 3,2 mm 1043080
100 Stück 122,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043080

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 8 mm
Breite 6 mm
Höhe 4,5 mm
Maß A 3 mm
Maß b 6 mm
Maß D 5 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 4,5 mm
Maß L 8 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 6 6 mm 1 mm 3,2 mm 1043102
100 Stück 131,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043102

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 7,5 mm
Breite 6 mm
Höhe 5,5 mm
Maß A 3 mm
Maß b 6 mm
Maß D 6 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 5,5 mm
Maß L 7,5 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 7 7 mm 1 mm 3,2 mm 1043129
100 Stück 141,45 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043129

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 10 mm
Breite 8 mm
Höhe 6 mm
Maß A 4 mm
Maß b 8 mm
Maß D 7 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 6 mm
Maß L 10 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 8 8 mm 1 mm 3,2 mm 1043145
100 Stück 148,30 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043145

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 9,5 mm
Breite 8 mm
Höhe 7 mm
Maß A 4 mm
Maß b 8 mm
Maß D 8 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 7 mm
Maß L 9,5 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 9 9 mm 1,5 mm 3,2 mm 1043161
100 Stück 155,45 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043161

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 9 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 9 mm
Breite 8 mm
Höhe 8 mm
Maß A 4 mm
Maß b 8 mm
Maß D 9 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 8 mm
Maß L 9 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 10 10 mm 1,5 mm 3,2 mm 1043196
100 Stück 175,20 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043196

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 8,5 mm
Breite 8 mm
Höhe 9 mm
Maß A 4 mm
Maß b 8 mm
Maß D 10 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 9 mm
Maß L 8,5 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 A 12 12 mm 1,5 mm 4,3 mm 1043226
100 Stück 196,60 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043226

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,3 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 13,5 mm
Breite 12 mm
Höhe 10 mm
Maß A 4,5 mm
Maß b 12 mm
Maß D 12 mm
Maß d 4,3 mm
Maß H 10 mm
Maß L 13,5 mm
Maß t 1,5 mm
WN 7855 A 14 14 mm 1,5 mm 4,3 mm 1043242
100 Stück 210,45 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043242

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,3 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 12,5 mm
Breite 12 mm
Höhe 12 mm
Maß A 4,5 mm
Maß b 12 mm
Maß D 14 mm
Maß d 4,3 mm
Maß H 12 mm
Maß L 12,5 mm
Maß t 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WN 7855 A 2 / 1043013
Download
WN 7855 A 2.5 / 1043021
Download
WN 7855 A 4 / 1043064
Download
WN 7855 A 4.5 / 1043072
Download
WN 7855 A 5 / 1043080
Download
WN 7855 A 6 / 1043102
Download
WN 7855 A 7 / 1043129
Download
WN 7855 A 8 / 1043145
Download
WN 7855 A 9 / 1043161
Download
WN 7855 A 10 / 1043196
Download
WN 7855 A 12 / 1043226
Download
WN 7855 A 14 / 1043242
Download
Downloads

Datenblatt

WN 7855 A 8 / 1043145, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 2 / 1043013, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 2.5 / 1043021, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 4 / 1043064, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 4.5 / 1043072, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 5 / 1043080, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 6 / 1043102, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 7 / 1043129, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 9 / 1043161, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 10 / 1043196, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 12 / 1043226, 0.13MB, pdf
Download
WN 7855 A 14 / 1043242, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren