Befestigungsschelle 822, schwer V4A

Parent Art.Nr. cxmOID417031
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
822 6 A4 6 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013861
100 Stück 492,80 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013861

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 32 mm
Breite 20 mm
Höhe 5 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 6 mm
Maß H 5 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 32 mm
Maß t 2 mm
822 10 A4 10 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013865
100 Stück 504,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013865

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 36 mm
Breite 20 mm
Höhe 9 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 10 mm
Maß H 9 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 36 mm
Maß t 2 mm
822 12 A4 12 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013869
100 Stück 531,25 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013869

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 38,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 11 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 12 mm
Maß H 11 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 38,5 mm
Maß t 2 mm
822 14 A4 14 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013873
100 Stück 535,50 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013873

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 40,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 13 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 14 mm
Maß H 13 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 40,5 mm
Maß t 2 mm
822 16 A4 15,2 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013877
100 Stück 577,65 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013877

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 15,2 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 42 mm
Breite 20 mm
Höhe 14 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 15,2 mm
Maß H 14 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 42 mm
Maß t 2 mm
822 18 A4 18.6 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013881
100 Stück 612,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013881

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 18.6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe PG11
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 45 mm
Breite 20 mm
Höhe 17 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 18,6 mm
Maß H 17 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 45 mm
Maß t 2 mm
822 20 A4 20 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013885
100 Stück 652,30 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013885

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 20 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 20 mm
Höhe 19,5 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 20 mm
Maß H 19,5 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 48 mm
Maß t 2 mm
822 22.5 A4 22.5 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013889
50 Stück 688,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013889

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 22.5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe PG16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 49 mm
Breite 20 mm
Höhe 21 mm
Maß A 11 mm
Maß b 20 mm
Maß D 22,5 mm
Maß H 21 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 49 mm
Maß t 2 mm
822 25 A4 25 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013893
50 Stück 904,60 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013893

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 25 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M25
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 53 mm
Breite 20 mm
Höhe 23,5 mm
Maß A 11 mm
Maß b 20 mm
Maß D 25 mm
Maß H 23,5 mm
Maß L 25,5 mm
Maß L1 53 mm
Maß t 3 mm
822 32 A4 32 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013903
100 Stück 1.403,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013903

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 32 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M32
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 68 mm
Breite 25 mm
Höhe 30 mm
Maß A 13 mm
Maß b 25 mm
Maß D 32 mm
Maß H 30 mm
Maß L 32,5 mm
Maß L1 68 mm
Maß t 3 mm
822 40 A4 40 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1013911
100 Stück 1.925,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013911

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M40
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 76 mm
Breite 25 mm
Höhe 38 mm
Maß A 13 mm
Maß b 25 mm
Maß D 40 mm
Maß H 38 mm
Maß L 32,5 mm
Maß L1 76 mm
Maß t 3 mm
822 50 A4 50 mm 3 mm 6,5 x 10 mm 1013921
100 Stück 2.599,15 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013921

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 50 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M50
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 86 mm
Breite 25 mm
Höhe 47 mm
Maß A 15 mm
Maß b 25 mm
Maß D 50 mm
Maß H 47 mm
Maß L 32,5 mm
Maß L1 86 mm
Maß t 3 mm
822 63 A4 63 mm 3 mm 6,5 x 10 mm 1013925
100 Stück 3.772,95 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer A4
Befestigungsschelle 822, schwer A4

Befestigungsschelle 822, schwer A4

Art.Nr. 1013925

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 63 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M63
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 3 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 25 mm
Höhe 60 mm
Maß A 15 mm
Maß b 25 mm
Maß D 63 mm
Maß H 60 mm
Maß L 33,5 mm
Maß L1 100 mm
Maß t 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

822 6 A4 / 1013861
Download
822 10 A4 / 1013865
Download
822 12 A4 / 1013869
Download
822 14 A4 / 1013873
Download
822 16 A4 / 1013877
Download
822 18 A4 / 1013881
Download
822 20 A4 / 1013885
Download
822 22.5 A4 / 1013889
Download
822 25 A4 / 1013893
Download
822 32 A4 / 1013903
Download
822 40 A4 / 1013911
Download
822 50 A4 / 1013921
Download
822 63 A4 / 1013925
Download
Downloads

Datenblatt

822 6 A4 / 1013861, 0.09MB, pdf
Download
822 10 A4 / 1013865, 0.11MB, pdf
Download
822 12 A4 / 1013869, 0.11MB, pdf
Download
822 14 A4 / 1013873, 0.10MB, pdf
Download
822 16 A4 / 1013877, 0.11MB, pdf
Download
822 18 A4 / 1013881, 0.11MB, pdf
Download
822 20 A4 / 1013885, 0.11MB, pdf
Download
822 22.5 A4 / 1013889, 0.11MB, pdf
Download
822 25 A4 / 1013893, 0.10MB, pdf
Download
822 32 A4 / 1013903, 0.11MB, pdf
Download
822 40 A4 / 1013911, 0.11MB, pdf
Download
822 50 A4 / 1013921, 0.11MB, pdf
Download
822 63 A4 / 1013925, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren