Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Parent Art.Nr. cxmOID414830
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
605 12 A4 12 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018653
100 Stück 126,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018653

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 39 mm
Breite 12 mm
Höhe 11 mm
Maß A 39 mm
Maß B 27 mm
Maß b 12 mm
Maß D 12 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 11 mm
Maß t 1 mm
605 16 A4 16 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018661
100 Stück 171,10 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018661

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 12 mm
Höhe 14,5 mm
Maß A 44 mm
Maß B 32 mm
Maß b 12 mm
Maß D 16 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 14,5 mm
Maß t 1 mm
605 20 A4 20 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018669
100 Stück 212,60 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018669

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 20 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 49 mm
Breite 12 mm
Höhe 18,5 mm
Maß A 49 mm
Maß B 37 mm
Maß b 12 mm
Maß D 20 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 18,5 mm
Maß t 1 mm
605 25 A4 25 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018679
100 Stück 240,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018679

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 25 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 58 mm
Breite 14 mm
Höhe 23 mm
Maß A 58 mm
Maß B 44 mm
Maß b 14 mm
Maß D 25 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 23 mm
Maß t 1 mm
605 32 A4 32 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018693
100 Stück 381,10 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018693

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 32 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 66 mm
Breite 14 mm
Höhe 30 mm
Maß A 66 mm
Maß B 52 mm
Maß b 14 mm
Maß D 32 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 30 mm
Maß t 1 mm
605 40 A4 40 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1018705
50 Stück 672,75 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018705

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 75 mm
Breite 14 mm
Höhe 37 mm
Maß A 75 mm
Maß B 61 mm
Maß b 14 mm
Maß D 40 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 37 mm
Maß t 1,5 mm
605 50 A4 50 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1018717
25 Stück 892,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018717

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 50 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 88 mm
Breite 16 mm
Höhe 46 mm
Maß A 88 mm
Maß B 74 mm
Maß b 16 mm
Maß D 50 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 46 mm
Maß t 1,5 mm
605 63 A4 63 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1018729
25 Stück 1.503,00 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Art.Nr. 1018729

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 63 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 112 mm
Breite 16 mm
Höhe 59 mm
Maß A 112 mm
Maß B 98 mm
Maß b 16 mm
Maß D 63 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 59 mm
Maß t 1,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

605 12 A4 / 1018653
Download
605 16 A4 / 1018661
Download
605 20 A4 / 1018669
Download
605 25 A4 / 1018679
Download
605 32 A4 / 1018693
Download
605 40 A4 / 1018705
Download
605 50 A4 / 1018717
Download
605 63 A4 / 1018729
Download
Downloads

Datenblatt

605 12 A4 / 1018653, 0.11MB, pdf
Download
605 16 A4 / 1018661, 0.11MB, pdf
Download
605 20 A4 / 1018669, 0.11MB, pdf
Download
605 25 A4 / 1018679, 0.11MB, pdf
Download
605 32 A4 / 1018693, 0.11MB, pdf
Download
605 40 A4 / 1018705, 0.11MB, pdf
Download
605 50 A4 / 1018717, 0.11MB, pdf
Download
605 63 A4 / 1018729, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren