Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung

Art.Nr. 1310925 | EAN 4012195106159

  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Für Erdkabel-Befestigung an Hausanschlusskästen.
Levasintbeschichtet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1594 22 G 22 mm 2 mm 6 mm 1310925
100 Stück 982,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung
Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung

Befestigungsschelle 1594, einlappig, schwere Ausführung

Art.Nr. 1310925

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
für Durchmesser 22 mm
für Kabeldurchmesser 22 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 65 mm
Breite 25 mm
Höhe 18 mm
Maß D 22 mm
Maß H 18 mm
Maß H1 11 mm
Maß L 65 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1594 22 G / 1310925
Download
Downloads