Befestigungsschelle 1015 D

Parent Art.Nr. cxmOID687016
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1015 D 5 G 5 mm 6,5 mm 1009455
100 Stück 60,00 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009455

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 33 mm
Breite 12 mm
Höhe 6 mm
Maß A 33 mm
Maß b 12 mm
Maß H 6 mm
1015 D 6 G 6 mm 6,5 mm 1009457
100 Stück 60,65 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009457

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 6 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Breite 12 mm
Höhe 7 mm
Maß A 35 mm
Maß b 12 mm
Maß H 7 mm
1015 D 7 G 7 mm 6,5 mm 1009459
100 Stück 62,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009459

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 7 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 41 mm
Breite 12 mm
Höhe 8 mm
Maß A 41 mm
Maß b 12 mm
Maß H 8 mm
1015 D 8 G 8 mm 6,5 mm 1009461
100 Stück 63,50 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009461

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 12 mm
Höhe 9 mm
Maß A 43 mm
Maß b 12 mm
Maß H 9 mm
1015 D 9 G 9 mm 6,5 mm 1009463
100 Stück 64,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009463

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 9 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 9 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Breite 12 mm
Höhe 10 mm
Maß A 45 mm
Maß b 12 mm
Maß H 10 mm
1015 D 10 G 10 mm 6,5 mm 1009465
100 Stück 66,10 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009465

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 10 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 47 mm
Breite 12 mm
Höhe 10,5 mm
Maß A 47 mm
Maß b 12 mm
Maß H 10,5 mm
1015 D 12 G 12 mm 6,5 mm 1009469
100 Stück 74,55 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009469

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 12 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 51 mm
Breite 14 mm
Höhe 12 mm
Maß A 51 mm
Maß b 14 mm
Maß H 12 mm
1015 D 14 G 14 mm 6,5 mm 1009473
100 Stück 79,80 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009473

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 14 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 55 mm
Breite 14 mm
Höhe 14 mm
Maß A 55 mm
Maß b 14 mm
Maß H 14 mm
1015 D 15 G 15 mm 6,5 mm 1009475
100 Stück 81,55 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009475

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 15 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 15 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 58 mm
Breite 14 mm
Höhe 15 mm
Maß A 58 mm
Maß b 14 mm
Maß H 15 mm
1015 D 16 G 16 mm 6,5 mm 1009477
100 Stück 84,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009477

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Breite 14 mm
Höhe 16 mm
Maß A 60 mm
Maß b 14 mm
Maß H 16 mm
1015 D 18 G 18 mm 6,5 mm 1009481
100 Stück 93,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009481

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 18 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 18 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 64 mm
Breite 14 mm
Höhe 18 mm
Maß A 64 mm
Maß b 14 mm
Maß H 18 mm
1015 D 20 G 20 mm 6,5 mm 1009485
100 Stück 95,90 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009485

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 20 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 69 mm
Breite 14 mm
Höhe 21 mm
Maß A 69 mm
Maß b 14 mm
Maß H 21 mm
1015 D 22 G 22 mm 6,5 mm 1009489
100 Stück 98,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009489

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 22 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 22 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 72 mm
Breite 14 mm
Höhe 22 mm
Maß A 72 mm
Maß b 14 mm
Maß H 22 mm
1015 D 25 G 25 mm 6,5 mm 1009493
100 Stück 121,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015 D
Befestigungsschelle 1015 D

Befestigungsschelle 1015 D

Art.Nr. 1009493

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 25 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Spannbereich D 25 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 79 mm
Breite 14 mm
Höhe 25 mm
Maß A 79 mm
Maß b 14 mm
Maß H 25 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1015 D 5 G / 1009455
Download
1015 D 6 G / 1009457
Download
1015 D 7 G / 1009459
Download
1015 D 8 G / 1009461
Download
1015 D 9 G / 1009463
Download
1015 D 10 G / 1009465
Download
1015 D 12 G / 1009469
Download
1015 D 14 G / 1009473
Download
1015 D 15 G / 1009475
Download
1015 D 16 G / 1009477
Download
1015 D 18 G / 1009481
Download
1015 D 20 G / 1009485
Download
1015 D 22 G / 1009489
Download
1015 D 25 G / 1009493
Download
Downloads

Datenblatt

1015 D 18 G / 1009481, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 5 G / 1009455, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 6 G / 1009457, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 7 G / 1009459, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 8 G / 1009461, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 9 G / 1009463, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 10 G / 1009465, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 12 G / 1009469, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 14 G / 1009473, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 15 G / 1009475, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 16 G / 1009477, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 20 G / 1009485, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 22 G / 1009489, 0.10MB, pdf
Download
1015 D 25 G / 1009493, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren