Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Parent Art.Nr. cxmOID404970
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
733 13 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361643
50 Stück 954,15 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361643

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M 12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 11 - 13 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 39 mm
Maß B 26 mm
Maß b 14 mm
Maß D 13 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11,25 mm
733 16 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361647
50 Stück 978,75 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361647

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M 16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 14 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 43 mm
Maß B 30 mm
Maß b 14 mm
Maß D 16 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11 mm
733 19 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361651
50 Stück 995,30 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361651

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg 11
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 17 - 19 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 45 mm
Maß B 32 mm
Maß b 14 mm
Maß D 19 mm
Maß L 10 mm
Maß x 10,25 mm
733 21 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361655
50 Stück 1.018,75 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361655

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M 20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 19 - 21 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 50 mm
Maß B 37 mm
Maß b 14 mm
Maß D 21 mm
Maß L 10 mm
Maß x 9 mm
733 23 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361659
50 Stück 1.042,15 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361659

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg 16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 21 - 23 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 39 mm
Maß b 14 mm
Maß D 23 mm
Maß L 10 mm
Maß x 9,25 mm
733 29 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361663
50 Stück 1.133,25 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361663

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M 25
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 24 - 29 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 58 mm
Maß B 42 mm
Maß b 16 mm
Maß D 29 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11 mm
733 38 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361667
25 Stück 1.252,90 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361667

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M 32
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 30 - 38 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 70 mm
Maß B 54 mm
Maß b 16 mm
Maß D 38 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11,5 mm
733 48 A4 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361671
25 Stück 1.372,25 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361671

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M 40
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 39 - 48 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 80 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 48 mm
Maß L 14 mm
Maß x 13,25 mm
733 54 A4 1,5 mm 6,5 x 14 mm 1361675
25 Stück 1.491,60 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361675

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M 50
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 14 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 48 - 54 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 86 mm
Maß B 68 mm
Maß b 18 mm
Maß D 54 mm
Maß L 14 mm
Maß x 11,75 mm
733 61 A4 1,5 mm 6,5 x 14 mm 1361679
20 Stück 1.545,40 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361679

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg48
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 14 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 53 - 61 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 96 mm
Maß B 78 mm
Maß b 18 mm
Maß D 61 mm
Maß L 14 mm
Maß x 12,5 mm
733 63 A4 2 mm 8,2 x 18 mm 1361683
20 Stück 1.674,30 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V4A

Art.Nr. 1361683

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M 63
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 8,2 x 18 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 63 - 63 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Maß A 101 mm
Maß B 83 mm
Maß b 16 mm
Maß D 63,5 mm
Maß L 18 mm
Maß x 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

733 13 A4 / 1361643
Download
733 16 A4 / 1361647
Download
733 19 A4 / 1361651
Download
733 21 A4 / 1361655
Download
733 23 A4 / 1361659
Download
733 29 A4 / 1361663
Download
733 38 A4 / 1361667
Download
733 48 A4 / 1361671
Download
733 54 A4 / 1361675
Download
733 61 A4 / 1361679
Download
733 63 A4 / 1361683
Download
Downloads

Datenblatt

733 19 A4 / 1361651, 0.14MB, pdf
Download
733 21 A4 / 1361655, 0.14MB, pdf
Download
733 23 A4 / 1361659, 0.14MB, pdf
Download
733 29 A4 / 1361663, 0.14MB, pdf
Download
733 38 A4 / 1361667, 0.14MB, pdf
Download
733 48 A4 / 1361671, 0.14MB, pdf
Download
733 54 A4 / 1361675, 0.14MB, pdf
Download
733 61 A4 / 1361679, 0.14MB, pdf
Download
733 63 A4 / 1361683, 0.14MB, pdf
Download
733 13 A4 / 1361643, 0.14MB, pdf
Download
733 16 A4 / 1361647, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen