Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Parent Art.Nr. cxmOID404016
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Funktionserhaltklasse E90

Mit Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
732 6 A4 - 1 mm M6 mm 1360644
100 Stück 715,10 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360644

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 10
Spannbereich D 5 - 6 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß A 35 mm
Maß B 23 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1 mm
732 8 A4 - 1 mm M6 mm 1360646
100 Stück 742,00 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360646

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 10
Spannbereich D 7 - 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 34 mm
Maß A 34 mm
Maß B 22 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1 mm
732 10 A4 9-10 mm 1 mm M6 mm 1360648
100 Stück 754,75 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360648

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 9-10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 9 - 10 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 36 mm
Maß A 36 mm
Maß B 24 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1 mm
732 12 A4 - 1 mm M6 mm 1360650
100 Stück 776,95 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360650

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 10,5 - 12 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 38 mm
Maß A 38 mm
Maß B 26 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 14 A4 - 1 mm M6 mm 1360652
100 Stück 786,40 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360652

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG7
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 12,5 - 14 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß A 40 mm
Maß B 28 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 15 A4 - 1 mm M6 mm 1360654
100 Stück 790,45 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360654

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG9
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 13,5 - 15 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 41 mm
Maß A 41 mm
Maß B 29 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 16 A4 - 1 mm M6 mm 1360656
100 Stück 797,00 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360656

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 14,5 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 42 mm
Maß A 42 mm
Maß B 30 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 18 A4 - 1 mm M6 mm 1360658
100 Stück 805,05 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360658

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG11
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 16,5 - 18 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 44 mm
Maß A 44 mm
Maß B 32 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 20 A4 - 1 mm M6 mm 1360660
50 Stück 813,10 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360660

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 18,5 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 46 mm
Maß A 46 mm
Maß B 34 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 22 A4 - 1 mm M6 mm 1360662
50 Stück 841,05 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360662

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG13,5
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 20 - 22 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 48 mm
Maß A 48 mm
Maß B 36 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 2 mm
732 24 A4 - 1 mm M6 mm 1360664
50 Stück 858,10 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360664

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 22 - 24 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß A 50 mm
Maß B 38 mm
Maß b1 9,8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 2 mm
732 26 A4 - 1 mm M6 mm 1360666
50 Stück 874,00 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360666

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M25
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 24 - 26 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 52 mm
Maß A 52 mm
Maß B 40 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 2 mm
732 28 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360668
50 Stück 894,70 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360668

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG21
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 26 - 28 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 59 mm
Maß A 59 mm
Maß B 45 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 30 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360670
50 Stück 921,55 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360670

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG21
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 28 - 30 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 61 mm
Maß A 61 mm
Maß B 47 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 33 A4 31-33 mm 1,5 mm M6 mm 1360672
25 Stück 952,50 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360672

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 31-33 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M32
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 31 - 33 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 64 mm
Maß A 64 mm
Maß B 50 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 38 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360676
25 Stück 1.052,50 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360676

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG29
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 36 - 38 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 69 mm
Maß A 69 mm
Maß B 55 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 40 A4 38-40 mm 1,5 mm M6 mm 1360678
25 Stück 1.083,00 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360678

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 38-40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M40
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 38 - 40 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 71 mm
Maß A 71 mm
Maß B 57 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 42 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360680
25 Stück 1.123,70 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360680

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M40
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 40 - 42 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 73 mm
Maß A 73 mm
Maß B 59 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 45 A4 43-45 mm 1,5 mm M6 mm 1360682
25 Stück 1.163,60 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360682

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 43-45 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 43 - 45 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 76 mm
Maß A 76 mm
Maß B 62 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 48 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360684
25 Stück 1.239,65 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360684

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG36
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 46 - 48 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 79 mm
Maß A 79 mm
Maß B 65 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 50 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360686
25 Stück 1.299,85 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360686

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M50
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 48 - 50 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 81 mm
Maß A 81 mm
Maß B 67 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 60 A4 58-60 mm 1,5 mm M6 mm 1360688
25 Stück 1.506,80 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360688

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 58-60 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG48
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 58 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 91 mm
Maß A 91 mm
Maß B 77 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
732 63 A4 - 1,5 mm M6 mm 1360690
25 Stück 1.669,30 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss V4A

Art.Nr. 1360690

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M63
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 61 - 63 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 94 mm
Maß A 94 mm
Maß B 80 mm
Maß b1 10 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

732 6 A4 / 1360644
Download
732 8 A4 / 1360646
Download
732 10 A4 / 1360648
Download
732 12 A4 / 1360650
Download
732 14 A4 / 1360652
Download
732 15 A4 / 1360654
Download
732 16 A4 / 1360656
Download
732 18 A4 / 1360658
Download
732 20 A4 / 1360660
Download
732 22 A4 / 1360662
Download
732 24 A4 / 1360664
Download
732 26 A4 / 1360666
Download
732 28 A4 / 1360668
Download
732 30 A4 / 1360670
Download
732 33 A4 / 1360672
Download
732 38 A4 / 1360676
Download
732 40 A4 / 1360678
Download
732 42 A4 / 1360680
Download
732 45 A4 / 1360682
Download
732 48 A4 / 1360684
Download
732 50 A4 / 1360686
Download
732 60 A4 / 1360688
Download
732 63 A4 / 1360690
Download
Downloads

Datenblatt

732 6 A4 / 1360644, 0.15MB, pdf
Download
732 8 A4 / 1360646, 0.15MB, pdf
Download
732 10 A4 / 1360648, 0.15MB, pdf
Download
732 12 A4 / 1360650, 0.15MB, pdf
Download
732 14 A4 / 1360652, 0.15MB, pdf
Download
732 15 A4 / 1360654, 0.15MB, pdf
Download
732 16 A4 / 1360656, 0.15MB, pdf
Download
732 18 A4 / 1360658, 0.15MB, pdf
Download
732 20 A4 / 1360660, 0.15MB, pdf
Download
732 22 A4 / 1360662, 0.15MB, pdf
Download
732 24 A4 / 1360664, 0.15MB, pdf
Download
732 26 A4 / 1360666, 0.15MB, pdf
Download
732 28 A4 / 1360668, 0.15MB, pdf
Download
732 30 A4 / 1360670, 0.15MB, pdf
Download
732 33 A4 / 1360672, 0.15MB, pdf
Download
732 38 A4 / 1360676, 0.15MB, pdf
Download
732 40 A4 / 1360678, 0.15MB, pdf
Download
732 42 A4 / 1360680, 0.15MB, pdf
Download
732 45 A4 / 1360682, 0.15MB, pdf
Download
732 48 A4 / 1360684, 0.15MB, pdf
Download
732 50 A4 / 1360686, 0.15MB, pdf
Download
732 60 A4 / 1360688, 0.15MB, pdf
Download
732 63 A4 / 1360690, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate