Trennwand

Art.Nr. 6249871 | EAN 4012196678006

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Die Trennwände werden auf die Bodenpilze aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM TWS45 2000 mm 6249871
2 m 5,50 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6249871

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einzel
Befestigungsart steckbar
Halogenfrei nein
Oberfläche bandverzinkt
selbstverlöschend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Höhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM TWS45 / 6249871
Download
Downloads

Datenblatt

LKM TWS45 / 6249871, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download