Kantenschutzring

Art.Nr. 6249854 | EAN 4012195020387

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR60150 grau 154 mm 67,7 mm 6249854
5 Stück 8,05 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring
Kantenschutzring

Kantenschutzring

Art.Nr. 6249854

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Kanal-Abmessung 60 x 150
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 154 mm
Höhe 67,7 mm
Maß a 154 mm
Maß b 67,7 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR60150 / 6249854
Download
Downloads

Datenblatt

KSR60150 / 6249854, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download