Kantenschutzring

Art.Nr. 6249846 | EAN 4012196018833

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR40040 grau 47,7 mm 44 mm 6249846
5 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring
Kantenschutzring

Kantenschutzring

Art.Nr. 6249846

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Geeignet für Leitungsführungskanal
Halogenfrei nein
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Breite 47,7 mm
Höhe 44 mm
Maß a 47,7 mm
Maß b 44 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR40040 / 6249846
Download
Downloads

Datenblatt

KSR40040 / 6249846, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 3.74MB, pdf
Download