Kabelschutzring DR 910 PE

Art.Nr. 6066712 | EAN 4012196065172

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelschutzring für Bodendurchführungen in Kabelrinnen Typ IKS und für Seitendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgerschienen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für Lochung Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR-910 PE hellgrau 20 x 58 mm 13,5 mm 6066712
25 Stück 1,60 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring DR 910 PE
Kabelschutzring DR 910 PE

Kabelschutzring DR 910 PE

Art.Nr. 6066712

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Lochung 20 x 58 mm
Geeignet für Kabelrinne
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß L 51,5 mm
Maß b 13,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR-910 PE / 6066712
Download
Downloads

Datenblatt

KSR-910 PE / 6066712, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren