Kabelschutzring 915 PE

Art.Nr. 6066704 | EAN 4012196065110

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelschutzring für Bodendurchführungen in AZ-Kleinkanälen und Leuchtenträgerschienen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für Lochung Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSR-915 PE hellgrau 28 x 58 mm 21,5 mm 6066704
25 Stück 1,60 € Preis / 1 Stück
Kabelschutzring 915 PE
Kabelschutzring 915 PE

Kabelschutzring 915 PE

Art.Nr. 6066704

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Bauform Spritzgussteil
für Lochung 28 x 58 mm
Geeignet für Kabelrinne
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen

Abmessungen

Maß L 51,5 mm
Maß b 21,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KSR-915 PE / 6066704
Download
Downloads

Datenblatt

KSR-915 PE / 6066704, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren