Trennsteg, Z-Form 110 FS

Art.Nr. 6062391 | EAN 4012196147779

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG110Z BKRS FS 110 mm 3000 mm 6062391
3 m 20,20 € Preis / 1 m
Trennsteg, Z-Form 110 FS
Trennsteg, Z-Form 110 FS

Trennsteg, Z-Form 110 FS

Art.Nr. 6062391

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Blechstärke 2 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß H 110 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG110Z BKRS FS / 6062391
Download
Downloads

Datenblatt

TSG110Z BKRS FS / 6062391, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 5.16MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für Audi AG, 5.40MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für VW AG, 5.22MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download