Trennsteg, Z-Form 100 FS

Art.Nr. 6062390 | EAN 4012196341788

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg für das begehbare Kabelrinnen-System BKRS. Befestigung mit Flachrundschrauben M 6 x 12 mm in der Bodenlochung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TSG100Z BKRS FS 100 mm 3000 mm 6062390
3 m 18,65 € Preis / 1 m
Trennsteg, Z-Form 100 FS
Trennsteg, Z-Form 100 FS

Trennsteg, Z-Form 100 FS

Art.Nr. 6062390

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Blechstärke 2 mm
Befestigungslochung (ETIM) ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß H 100 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG100Z BKRS FS / 6062390
Download
Downloads

Datenblatt

TSG100Z BKRS FS / 6062390, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Kabelleitersysteme, 5.56MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für Audi AG, 5.40MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für VW AG, 5.22MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 5.93MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnensysteme BKRS für Porsche AG, 5.57MB, pdf
Download