Stützprofil 100 FS

Parent Art.Nr. cxmOID638118
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stützprofil zur Aufständerung des begehbaren Kabelrinnen-Systems BKRS am Boden. Das Z-Profil ist wechelseitig bei der Aufständerung zu installieren.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STP Z 1010 FS 100 mm 2 mm 6044581
1 Stück 3,10 € Preis / 1 Stück
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044581

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
Maß L 100 mm
STP Z 1020 FS 200 mm 2 mm 6044583
1 Stück 4,70 € Preis / 1 Stück
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044583

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 200 mm
Höhe 100 mm
Maß L 200 mm
STP Z 1030 FS 300 mm 2 mm 6044585
1 Stück 6,45 € Preis / 1 Stück
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044585

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 300 mm
Höhe 100 mm
Maß L 300 mm
STP Z 1040 FS 400 mm 2 mm 6044587
1 Stück 7,60 € Preis / 1 Stück
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044587

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 400 mm
Höhe 100 mm
Maß L 400 mm
STP Z 1050 FS 500 mm 2 mm 6044589
1 Stück 10,00 € Preis / 1 Stück
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044589

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 500 mm
Höhe 100 mm
Maß L 500 mm
STP Z 1060 FS 600 mm 2 mm 6044591
1 Stück 13,25 € Preis / 1 Stück
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044591

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 600 mm
Höhe 100 mm
Maß L 600 mm
STP Z 10300 FS 3000 mm 2 mm 6044596
3 m 20,20 € Preis / 1 m
Stützprofil 100 FS
Stützprofil 100 FS

Stützprofil 100 FS

Art.Nr. 6044596

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 3000 mm
Höhe 100 mm
Maß L 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

STP Z 1010 FS / 6044581
Download
STP Z 1020 FS / 6044583
Download
STP Z 1030 FS / 6044585
Download
STP Z 1040 FS / 6044587
Download
STP Z 1050 FS / 6044589
Download
STP Z 1060 FS / 6044591
Download
STP Z 10300 FS / 6044596
Download
Downloads

Datenblatt

STP Z 1010 FS / 6044581, 0.10MB, pdf
Download
STP Z 1020 FS / 6044583, 0.10MB, pdf
Download
STP Z 1030 FS / 6044585, 0.10MB, pdf
Download
STP Z 1040 FS / 6044587, 0.10MB, pdf
Download
STP Z 1050 FS / 6044589, 0.10MB, pdf
Download
STP Z 1060 FS / 6044591, 0.10MB, pdf
Download
STP Z 10300 FS / 6044596, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren