Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Parent Art.Nr. cxmOID638115
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 100 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RWEB 1010 FS 100 mm 100 mm 7111802
1 Stück 12,15 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Art.Nr. 7111802

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 100 mm
RWEB 1020 FS 200 mm 100 mm 7111804
1 Stück 13,10 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Art.Nr. 7111804

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 200 mm
RWEB 1030 FS 300 mm 100 mm 7111806
1 Stück 14,55 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Art.Nr. 7111806

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 300 mm
RWEB 1040 FS 400 mm 100 mm 7111808
1 Stück 15,75 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Art.Nr. 7111808

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 400 mm
RWEB 1050 FS 500 mm 100 mm 7111810
1 Stück 18,45 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Art.Nr. 7111810

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 500 mm
RWEB 1060 FS 600 mm 100 mm 7111812
1 Stück 24,90 € Preis / 1 Stück
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS
Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Reduzierwinkel/Endabschluss 100 FS

Art.Nr. 7111812

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Oberfläche bandverzinkt
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RWEB 1010 FS / 7111802
Download
RWEB 1020 FS / 7111804
Download
RWEB 1030 FS / 7111806
Download
RWEB 1040 FS / 7111808
Download
RWEB 1050 FS / 7111810
Download
RWEB 1060 FS / 7111812
Download
Downloads

Datenblatt

RWEB 1010 FS / 7111802, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 1020 FS / 7111804, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 1030 FS / 7111806, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 1040 FS / 7111808, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 1050 FS / 7111810, 0.12MB, pdf
Download
RWEB 1060 FS / 7111812, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren