Linsenkopf Blechschraube

Art.Nr. 6049248 | EAN 4012196649273

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blechschraube mit Linsenkopf nach Form F und Torx-Antrieb, angelehnt an die DIN EN ISO 7049, zur Befestigung von Schutzblechen an den Z-Stützen für das begehbare Kabelrinnen-System.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Gewinde-
länge
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SPHS 4,8x9,5 G 13,05 mm 9,5 mm 6049248
100 Stück 5,75 € Preis / 100 Stück
Linsenkopf Blechschraube
Linsenkopf Blechschraube

Linsenkopf Blechschraube

Art.Nr. 6049248

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Kopfdurchmesser 9,5 mm
Kopfform Linsenkopf
Gewindedurchmesser ST 4,8
Gewindelänge 9,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schlagfest nein
Schraubsystem Torx
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 13,05 mm
Breite 9,5 mm
Maß L 9,5 mm
Maß d 4,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SPHS 4,8x9,5 G / 6049248
Download
Downloads

Datenblatt

SPHS 4,8x9,5 G / 6049248, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 3.74MB, pdf
Download