Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247472 | EAN 4012195699019

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM SV80 75 mm 65,6 mm 6247472
10 Stück 2,65 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder
Stoßstellenverbinder

Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247472

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite 65,6 mm
Maß a 75 mm
Maß b 65,6 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM SV80 / 6247472
Download
Downloads

Datenblatt

LKM SV80 / 6247472, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download