LKM Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247434 | EAN 4012196118991

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM SV30 53,8 mm 29,5 mm 6247434
10 Stück 1,80 € Preis / 1 Stück
LKM Stoßstellenverbinder
LKM Stoßstellenverbinder

LKM Stoßstellenverbinder

Art.Nr. 6247434

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Geeignet für Funktionserhalt ja
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4310

Abmessungen

Breite 29,5 mm
Maß a 53,8 mm
Maß b 29,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM SV30 / 6247434
Download
Downloads

Datenblatt

LKM SV30 / 6247434, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download