Stoßstellenverbinder FT

Art.Nr. 6066046 | EAN 4012196064755

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 104 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 150 mm
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm

Stoßstellenverbinder zur horizontalen Verbindung von BKK-Grundprofilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SSV FT 2 mm 6066046
25 Stück 14,90 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenverbinder FT
Stoßstellenverbinder FT

Stoßstellenverbinder FT

Art.Nr. 6066046

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Stoßstellenleiste
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SSV FT / 6066046
Download
Downloads

Datenblatt

SSV FT / 6066046, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren