Scharnierverbinder DD

Art.Nr. 6066941 | EAN 4012196084432

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 104 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 150 mm
  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm

Scharnier-Verbinder für vertikal abgewinkelte Verbindungen von BKK-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SV DD 2 mm 6066941
50 Stück 9,45 € Preis / 1 Stück
Scharnierverbinder DD
Scharnierverbinder DD

Scharnierverbinder DD

Art.Nr. 6066941

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SV DD / 6066941
Download
Downloads

Datenblatt

SV DD / 6066941, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren