Universalverbinder RUVK 100 FS

Art.Nr. 6067151 | EAN 4012196690732

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Universalverbinder zur horizontalen Verbindung von begehbaren Kabelrinnen.
Neben geraden Verbindungen können auch abgewinkelte Verbindungen erstellt werden.
Der Universalverbinder bietet zusätzlichen Kantenschutz, wenn dieser abgewinkelt wird.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RUVK 100 FS 1,5 mm 6,5 mm 208 mm 100 mm 6067151
10 Stück 5,10 € Preis / 1 Stück
Universalverbinder RUVK 100 FS
Universalverbinder RUVK 100 FS

Universalverbinder RUVK 100 FS

Art.Nr. 6067151

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Anzahl Schrauben 4 St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 100 - 600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 100 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 208 mm
Breite 6,5 mm
Höhe 72 mm
Maß B 208 mm
Maß H 72 mm
Seitenhöhe 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RUVK 100 FS / 6067151
Download
Downloads

Datenblatt

RUVK 100 FS / 6067151, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für Audi AG, 3.74MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für VW AG, 3.76MB, pdf
Download