Längs- und Winkelverbinder 100 FS

Art.Nr. 6067870 | EAN 4012196446292

  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen mit 100 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RLVL 100 FS 2 mm 100 mm 6067870
10 Stück 8,25 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder 100 FS
Längs- und Winkelverbinder 100 FS

Längs- und Winkelverbinder 100 FS

Art.Nr. 6067870

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 100 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal ja
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RLVL 100 FS / 6067870
Download
Downloads

Datenblatt

RLVL 100 FS / 6067870, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren