Längs- und Winkelverbinder A2

Art.Nr. 6066569 | EAN 4012196065059

  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF AZK A2 1,5 mm 100 mm 50 mm 6066569
10 Stück 11,00 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder A2
Längs- und Winkelverbinder A2

Längs- und Winkelverbinder A2

Art.Nr. 6066569

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 45 mm
Seitenhöhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VF AZK A2 / 6066569
Download
Downloads

Datenblatt

VF AZK A2 / 6066569, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren