Längs- und Winkelverbinder 50 FT

Art.Nr. 6066550 | EAN 4012196064991

  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längs- und Winkelverbinder zur Verbindung von AZ-Kleinkanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF AZK FT 1,5 mm 100 mm 50 mm 6066550
25 Stück 8,90 € Preis / 1 Stück
Längs- und Winkelverbinder 50 FT
Längs- und Winkelverbinder 50 FT

Längs- und Winkelverbinder 50 FT

Art.Nr. 6066550

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längs- und Winkelverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 100 mm
Höhe 45 mm
Seitenhöhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VF AZK FT / 6066550
Download
Downloads

Datenblatt

VF AZK FT / 6066550, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren