Leuchtenträgerschiene 100 FS

Art.Nr. 6075024 | EAN 4012195247135

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leuchtenträgerschiene gelocht zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTS 100 FS 6000 mm 100 mm 1,5 mm 6075024
6 m 37,30 € Preis / 1 m
Leuchtenträgerschiene 100 FS
Leuchtenträgerschiene 100 FS

Leuchtenträgerschiene 100 FS

Art.Nr. 6075024

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 4560 mm²
Nutzquerschnitt 46 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTS 100 FS / 6075024
Download
Downloads

Datenblatt

LTS 100 FS / 6075024, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Leuchtenträgersysteme, 4.39MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte