Leitungsführungskanal, Typ LKM 20030

Art.Nr. 6246974 | EAN 4012196118878

2000 mm
30 mm
24 mm
Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 20030 ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 20 mm
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Dimension 20x30x2000
Funktionserhalt ja
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Nutzquerschnitt 519 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 30 mm
Höhe 24 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM20030FS 2000 mm 30 mm 24 mm bandverzinkt Stahl 6246974
2 m 20,05 € Preis / 1 m
LKM20030RW 2000 mm 30 mm 24 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248470
2 m 43,45 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenverbinder LKM SV30 Stoßstellenverbinder LKM SV30 LKM SV30 6247434
10 Stück 2,95 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring KSR 20030, für LKM-Kanal Typ 20030 Kantenschutzring KSR 20030, für LKM-Kanal Typ 20030 LKM KSR20030 6249744
5 Stück 2,70 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 20030 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 20030 LKM EK20030 6249774
5 Stück 2,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download

Download

LKM20030FS / 6246974
Download