Leitungsführungskanal, Typ LKM 20020

Art.Nr. 6246966 | EAN 4012196651672

2000 mm
20 mm
24 mm
Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 20 mm
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Dimension 20x20x2000
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Nutzquerschnitt 171 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 20 mm
Höhe 24 mm
Länge 2000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM20020FS 2000 mm 20 mm 24 mm bandverzinkt Stahl 6246966
2 m 15,20 € Preis / 1 m
LKM20020RW 2000 mm 20 mm 24 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248462
2 m 32,75 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stoßstellenverbinder LKM SV20 Stoßstellenverbinder LKM SV20 LKM SV20 6247431
10 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Kantenschutzring KSR 20020, für LKM-Kanal Typ 20020 Kantenschutzring KSR 20020, für LKM-Kanal Typ 20020 LKM KSR20020 6249742
5 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 20020 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 20020 LKM EK20020 6249772
5 Stück 2,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download
Download

Download

LKM20020FS / 6246966
Download