T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID16510
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM T60100FS - 340 mm 220 mm 6248209
1 Stück 132,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6248209

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt ja
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 340 mm
Maß b 220 mm
LKM T60100RW reinweiß; RAL 9010 340 mm 220 mm 6249701
1 Stück 159,35 € Preis / 1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6249701

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Geeignet für Funktionserhalt -
Kanaltiefe 63,7 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß a 340 mm
Maß b 220 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM T60100FS / 6248209
Download
LKM T60100RW / 6249701
Download
Downloads

Datenblatt

LKM T60100FS / 6248209, 0.11MB, pdf
Download
LKM T60100RW / 6249701, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download
Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 1.77MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen