T-Stück

Art.Nr. 6074912 | EAN 4012195453468

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTS T DD 50 mm 6074912
1 Stück 83,15 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6074912

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Blechstärke 1 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTS T DD / 6074912
Download
Downloads

Datenblatt

LTS T DD / 6074912, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen & Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Leuchtenträgersysteme, 4.39MB, pdf
Download