Kreuzung

Art.Nr. 6074921 | EAN 4012195453475

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kreuzung, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTS K DD 50 mm 6074921
1 Stück 99,25 € Preis / 1 Stück
Kreuzung
Kreuzung

Kreuzung

Art.Nr. 6074921

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1 mm
Materialstärke Bodenblech 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTS K DD / 6074921
Download
Downloads

Datenblatt

LTS K DD / 6074921, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Leuchtenträgersysteme, 4.39MB, pdf
Download