Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID300866
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.

Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Maß
a
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I80080FS - 160 mm 6248336
1 Stück 92,55 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248336

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 80 mm
Höhe 180 mm
Maß a 160 mm
Maß b 160 mm
LKM I80080RW reinweiß; RAL 9010 160 mm 6248436
1 Stück 134,00 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248436

Technische Daten

Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 160 mm
Breite 80 mm
Höhe 180 mm
Maß a 160 mm
Maß b 160 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM I80080FS / 6248336
Download
LKM I80080RW / 6248436
Download
Downloads

Datenblatt

LKM I80080FS / 6248336, 0.08MB, pdf
Download
LKM I80080RW / 6248436, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen