Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16543
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E40040FS 40 mm 38 mm - 40 mm 38 mm 6247881
10 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6247881

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 38 mm
Maß a 40 mm
Maß b 38 mm
Maß H 40 mm
LKM E40040RW 40 mm 38 mm reinweiß; RAL 9010 40 mm 38 mm 6249418
10 Stück 8,45 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6249418

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 38 mm
Maß a 40 mm
Maß b 38 mm
Maß H 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM E40040FS / 6247881
Download
LKM E40040RW / 6249418
Download
Downloads