Endstück

Parent Art.Nr. cxmOID16544
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Farbe Maß
a
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E40060FS 60 mm 38 mm - 60 mm 38 mm 6247903
10 Stück 6,90 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6247903

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 60 mm
Höhe 38 mm
Maß a 60 mm
Maß b 38 mm
Maß H 40 mm
LKM E40060RW 60 mm 38 mm reinweiß; RAL 9010 60 mm 38 mm 6249426
10 Stück 9,10 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6249426

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Kanaltiefe 40 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 60 mm
Höhe 38 mm
Maß a 60 mm
Maß b 38 mm
Maß H 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LKM E40060FS / 6247903
Download
LKM E40060RW / 6249426
Download
Downloads

Datenblatt

LKM E40060FS / 6247903, 0.11MB, pdf
Download
LKM E40060RW / 6249426, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Leitungsführungskanäle LKM, 1.69MB, pdf
Download
Flyer Leitungsführungskanäle LKM, 1.23MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen