Deckel mit Drehriegel DD

Parent Art.Nr. cxmOID47238
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZDMD 50 DD 3000 mm 53 mm 1 mm 6080154
3 m 27,25 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6080154

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 53 mm
Seitenhöhe 10 mm
Maß H 10 mm
AZDMD 100 DD 3000 mm 103 mm 1 mm 6080235
3 m 31,60 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6080235

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 103 mm
Seitenhöhe 10 mm
Maß H 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZDMD 50 DD / 6080154
Download
AZDMD 100 DD / 6080235
Download
Downloads

Datenblatt

AZDMD 50 DD / 6080154, 0.09MB, pdf
Download
AZDMD 100 DD / 6080235, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren