Riffelblechdeckel DBKR FS

Parent Art.Nr. cxmOID938217
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.

Bei Einsatz des Deckels unter Wind-, Sog- oder Druckeinwirkungen sind zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBKR 100 FS 3000 mm 100 mm 3,3 mm 6049119
3 m 48,00 € Preis / 1 m
Riffelblechdeckel DBKR FS
Riffelblechdeckel DBKR FS

Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049119

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 13 mm
Maß B 100 mm
Maß L 3000 mm
Maß b 100 mm
DBKR 200 FS 3000 mm 200 mm 3,3 mm 6049121
3 m 60,60 € Preis / 1 m
Riffelblechdeckel DBKR FS
Riffelblechdeckel DBKR FS

Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049121

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 13 mm
Maß B 200 mm
Maß L 3000 mm
Maß b 50 mm
DBKR 300 FS 3000 mm 300 mm 3,3 mm 6049123
3 m 73,20 € Preis / 1 m
Riffelblechdeckel DBKR FS
Riffelblechdeckel DBKR FS

Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049123

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 13 mm
Maß B 300 mm
Maß L 3000 mm
Maß b 100 mm
DBKR 400 FS 3000 mm 400 mm 3,3 mm 6049125
3 m 89,10 € Preis / 1 m
Riffelblechdeckel DBKR FS
Riffelblechdeckel DBKR FS

Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049125

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 13 mm
Maß B 400 mm
Maß L 3000 mm
Maß b 50 mm
DBKR 500 FS 3000 mm 500 mm 3,3 mm 6049127
3 m 109,10 € Preis / 1 m
Riffelblechdeckel DBKR FS
Riffelblechdeckel DBKR FS

Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049127

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 13 mm
Maß B 500 mm
Maß L 3000 mm
Maß b 100 mm
DBKR 600 FS 3000 mm 600 mm 3,3 mm 6049129
3 m 126,80 € Preis / 1 m
Riffelblechdeckel DBKR FS
Riffelblechdeckel DBKR FS

Riffelblechdeckel DBKR FS

Art.Nr. 6049129

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 0 St.
Befestigungsart aufliegend
Blechstärke 3,3 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 13 mm
Maß B 600 mm
Maß L 3000 mm
Maß b 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBKR 100 FS / 6049119
Download
DBKR 200 FS / 6049121
Download
DBKR 300 FS / 6049123
Download
DBKR 400 FS / 6049125
Download
DBKR 500 FS / 6049127
Download
DBKR 600 FS / 6049129
Download
Downloads

Datenblatt

DBKR 100 FS / 6049119, 0.10MB, pdf
Download
DBKR 200 FS / 6049121, 0.10MB, pdf
Download
DBKR 300 FS / 6049123, 0.10MB, pdf
Download
DBKR 400 FS / 6049125, 0.10MB, pdf
Download
DBKR 500 FS / 6049127, 0.10MB, pdf
Download
DBKR 600 FS / 6049129, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für Audi AG, 5.40MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für VW AG, 5.22MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnensysteme BKRS für Porsche AG, 5.57MB, pdf
Download
Montageanleitung Begehbare Kabelrinnen-Systeme BKRS für BMW AG, 5.93MB, pdf
Download