Kabelrinne BKRS 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID598882
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKRS 1110 FS 3000 mm 100 mm 2 mm nein 6061981
3 m 61,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 110 FS
Kabelrinne BKRS 110 FS

Kabelrinne BKRS 110 FS

Art.Nr. 6061981

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 9600 mm²
Nutzquerschnitt 96 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 110 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 5,07 kN/m
Stützabstand 2,0m 4,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,73 kN/m
Stützabstand 3,0m 2 kN/m
BKRS 1120 FS 3000 mm 200 mm 2 mm nein 6061983
3 m 74,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 110 FS
Kabelrinne BKRS 110 FS

Kabelrinne BKRS 110 FS

Art.Nr. 6061983

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 19600 mm²
Nutzquerschnitt 196 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 110 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 5,07 kN/m
Stützabstand 2,0m 4,75 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,73 kN/m
Stützabstand 3,0m 2 kN/m
BKRS 1130 FS 3000 mm 300 mm 2 mm nein 6061985
3 m 94,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 110 FS
Kabelrinne BKRS 110 FS

Kabelrinne BKRS 110 FS

Art.Nr. 6061985

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29600 mm²
Nutzquerschnitt 296 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 110 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,44 kN/m
Stützabstand 2,0m 3,33 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,61 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,08 kN/m
BKRS 1140 FS 3000 mm 400 mm 2 mm nein 6061987
3 m 107,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 110 FS
Kabelrinne BKRS 110 FS

Kabelrinne BKRS 110 FS

Art.Nr. 6061987

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 39600 mm²
Nutzquerschnitt 396 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 110 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,44 kN/m
Stützabstand 2,0m 3,33 kN/m
Stützabstand 2,5m 2,61 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,08 kN/m
BKRS 1150 FS 3000 mm 500 mm 2 mm nein 6061989
3 m 122,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 110 FS
Kabelrinne BKRS 110 FS

Kabelrinne BKRS 110 FS

Art.Nr. 6061989

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 49600 mm²
Nutzquerschnitt 496 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 110 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,67 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,46 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,92 kN/m
BKRS 1160 FS 3000 mm 600 mm 2 mm nein 6061991
3 m 145,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 110 FS
Kabelrinne BKRS 110 FS

Kabelrinne BKRS 110 FS

Art.Nr. 6061991

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 59600 mm²
Nutzquerschnitt 596 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 110 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,67 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,46 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,92 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKRS 1110 FS / 6061981
Download
BKRS 1120 FS / 6061983
Download
BKRS 1130 FS / 6061985
Download
BKRS 1140 FS / 6061987
Download
BKRS 1150 FS / 6061989
Download
BKRS 1160 FS / 6061991
Download
Downloads

Datenblatt

BKRS 1110 FS / 6061981, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1120 FS / 6061983, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1130 FS / 6061985, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1140 FS / 6061987, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1150 FS / 6061989, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1160 FS / 6061991, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

20 Produkte