Kabelrinne BKRS 100 FS

Parent Art.Nr. cxmOID638112
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schweres, begehbares Kabelrinnen-System BKRS mit Bodenlochung, in 100 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKRS 1010 FS 3000 mm 100 mm 2 mm nein 6062000
3 m 51,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 100 FS
Kabelrinne BKRS 100 FS

Kabelrinne BKRS 100 FS

Art.Nr. 6062000

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8352 mm²
Nutzquerschnitt 84 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 100 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 100 mm
BKRS 1020 FS 3000 mm 200 mm 2 mm nein 6062002
3 m 62,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 100 FS
Kabelrinne BKRS 100 FS

Kabelrinne BKRS 100 FS

Art.Nr. 6062002

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17052 mm²
Nutzquerschnitt 171 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 200 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 100 mm
BKRS 1030 FS 3000 mm 300 mm 2 mm nein 6062004
3 m 80,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 100 FS
Kabelrinne BKRS 100 FS

Kabelrinne BKRS 100 FS

Art.Nr. 6062004

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25752 mm²
Nutzquerschnitt 258 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 300 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 100 mm
BKRS 1040 FS 3000 mm 400 mm 2 mm nein 6062006
3 m 91,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 100 FS
Kabelrinne BKRS 100 FS

Kabelrinne BKRS 100 FS

Art.Nr. 6062006

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 34452 mm²
Nutzquerschnitt 345 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 400 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 100 mm
BKRS 1050 FS 3000 mm 500 mm 2 mm nein 6062008
3 m 103,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 100 FS
Kabelrinne BKRS 100 FS

Kabelrinne BKRS 100 FS

Art.Nr. 6062008

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43152 mm²
Nutzquerschnitt 432 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 500 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 100 mm
BKRS 1060 FS 3000 mm 600 mm 2 mm nein 6062010
3 m 123,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne BKRS 100 FS
Kabelrinne BKRS 100 FS

Kabelrinne BKRS 100 FS

Art.Nr. 6062010

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 51852 mm²
Nutzquerschnitt 519 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 100 mm
Seitenhöhe 100 mm
Maß B 600 mm
Maß L 3000 mm
Maß H 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKRS 1010 FS / 6062000
Download
BKRS 1020 FS / 6062002
Download
BKRS 1030 FS / 6062004
Download
BKRS 1040 FS / 6062006
Download
BKRS 1050 FS / 6062008
Download
BKRS 1060 FS / 6062010
Download
Downloads

Datenblatt

BKRS 1010 FS / 6062000, 0.12MB, pdf
Download
BKRS 1020 FS / 6062002, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1030 FS / 6062004, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1040 FS / 6062006, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1050 FS / 6062008, 0.13MB, pdf
Download
BKRS 1060 FS / 6062010, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

21 Produkte