BKK-Grundprofil 200 FT, Standard

Art.Nr. 6070442 | EAN 4012196068357

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

BKK-Grundprofil, gelocht, zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKK 200 FT 3000 mm 1,5 mm 6070442
3 m 91,40 € Preis / 1 m
BKK-Grundprofil 200 FT, Standard
BKK-Grundprofil 200 FT, Standard

BKK-Grundprofil 200 FT, Standard

Art.Nr. 6070442

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKK 200 FT / 6070442
Download
Downloads

Datenblatt

BKK 200 FT / 6070442, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte