BKK-Grundprofil 200 A2, Standard

Art.Nr. 6070795 | EAN 4012196068531

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 200 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

BKK-Grundprofil zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKK 200 A2 3000 mm 1,5 mm 6070795
3 m 295,05 € Preis / 1 m
BKK-Grundprofil 200 A2, Standard
BKK-Grundprofil 200 A2, Standard

BKK-Grundprofil 200 A2, Standard

Art.Nr. 6070795

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKK 200 A2 / 6070795
Download
Downloads

Datenblatt

BKK 200 A2 / 6070795, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte