BKK-Grundprofil 150 FT, Standard

Art.Nr. 6070345 | EAN 4012196068296

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 150 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

BKK-Grundprofil, gelocht, zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKK 150 FT 3000 mm 1,5 mm 6070345
3 m 74,65 € Preis / 1 m
BKK-Grundprofil 150 FT, Standard
BKK-Grundprofil 150 FT, Standard

BKK-Grundprofil 150 FT, Standard

Art.Nr. 6070345

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKK 150 FT / 6070345
Download
Downloads

Datenblatt

BKK 150 FT / 6070345, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte