BKK-Grundprofil 104, Standard A2

Art.Nr. 6070779 | EAN 4012196068418

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 104 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

BKK-Grundprofil zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKK 104 A2 3000 mm 1,5 mm 6070779
3 m 164,75 € Preis / 1 m
BKK-Grundprofil 104, Standard A2
BKK-Grundprofil 104, Standard A2

BKK-Grundprofil 104, Standard A2

Art.Nr. 6070779

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKK 104 A2 / 6070779
Download
Downloads

Datenblatt

BKK 104 A2 / 6070779, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte