BKK-Grundprofil 104 FT, Standard

Art.Nr. 6070248 | EAN 4012196068234

  • BKK-Grundprofil, Seitenhöhe 104 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

BKK-Grundprofil, gelocht, zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BKK 104 FT 3000 mm 1,5 mm 6070248
3 m 58,55 € Preis / 1 m
BKK-Grundprofil 104 FT, Standard
BKK-Grundprofil 104 FT, Standard

BKK-Grundprofil 104 FT, Standard

Art.Nr. 6070248

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BKK 104 FT / 6070248
Download
Downloads

Datenblatt

BKK 104 FT / 6070248, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte