AZ-Kleinkanal 50 A4

Art.Nr. 6075152 | EAN 4012195866213

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK 050 A4 3000 mm 50 mm 1,5 mm nein 6075152
3 m 127,80 € Preis / 1 m
AZ-Kleinkanal 50 A4
AZ-Kleinkanal 50 A4

AZ-Kleinkanal 50 A4

Art.Nr. 6075152

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 2500 mm²
Nutzquerschnitt 25 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß B 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZK 050 A4 / 6075152
Download
Downloads

Datenblatt

AZK 050 A4 / 6075152, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

2 Produkte