AZ-Kleinkanal 50 A2

Art.Nr. 6075150 | EAN 4012196069071

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK 050 A2 3000 mm 50 mm 1,5 mm nein 6075150
3 m 101,55 € Preis / 1 m
AZ-Kleinkanal 50 A2
AZ-Kleinkanal 50 A2

AZ-Kleinkanal 50 A2

Art.Nr. 6075150

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 2500 mm²
Nutzquerschnitt 25 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß B 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZK 050 A2 / 6075150
Download
Downloads

Datenblatt

AZK 050 A2 / 6075150, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

6 Produkte