AZ-Kleinkanal 300 FT

Art.Nr. 6075375 | EAN 4012195811251

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK 300 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6075375
3 m 96,40 € Preis / 1 m
AZ-Kleinkanal 300 FT
AZ-Kleinkanal 300 FT

AZ-Kleinkanal 300 FT

Art.Nr. 6075375

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 50x300x1,5 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 15000 mm²
Nutzquerschnitt 150 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 50 mm
Seitenhöhe 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,3 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZK 300 FT / 6075375
Download
Downloads

Datenblatt

AZK 300 FT / 6075375, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte