AZ-Kleinkanal 100 FT, ohne Seitenfenster

Art.Nr. 6076246 | EAN 4012196069378

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK A 100 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6076246
3 m 58,55 € Preis / 1 m
AZ-Kleinkanal 100 FT, ohne Seitenfenster
AZ-Kleinkanal 100 FT, ohne Seitenfenster

AZ-Kleinkanal 100 FT, ohne Seitenfenster

Art.Nr. 6076246

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5000 mm²
Nutzquerschnitt 50 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 50 mm
Seitenhöhe 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 3 kN/m
Stützabstand 1,5m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZK A 100 FT / 6076246
Download
Downloads

Datenblatt

AZK A 100 FT / 6076246, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte