AZ-Kleinkanal 100 FS

Art.Nr. 6075231 | EAN 4012196069132

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AZK 100 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6075231
3 m 36,95 € Preis / 1 m
AZ-Kleinkanal 100 FS
AZ-Kleinkanal 100 FS

AZ-Kleinkanal 100 FS

Art.Nr. 6075231

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 100 x 50 x 1,5 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5000 mm²
Nutzquerschnitt 50 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 50 mm
Seitenhöhe 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZK 100 FS / 6075231
Download
Downloads

Datenblatt

AZK 100 FS / 6075231, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte