Wand- und Bodenbefestiger A4

Art.Nr. 6017164 | EAN 4012196561261

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsbauteil zur direkten Montage von Gitterrinnen an Wand und Boden. Niet- und schraubbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WB GR A4 6017164
20 Stück 6,45 € Preis / 1 Stück
Wand- und Bodenbefestiger A4
Wand- und Bodenbefestiger A4

Wand- und Bodenbefestiger A4

Art.Nr. 6017164

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochdurchmesser 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WB GR A4 / 6017164
Download
Downloads

Datenblatt

WB GR A4 / 6017164, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinnensysteme, 9.27MB, pdf
Download